DIN 906 Tapones roscados Acero, con rosca cónica

Foto

DIN 906 Tapones roscados de acero, con rosca cónica
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
Acero-inoxidable-A4

Descripción del producto

Información

Los tapones roscados DIN 906 se usan para cerrar los agujeros con rosca interna cilíndrica.

La hermeticidad depende del emparejamiento del medio, la presión, la temperatura y el emparejamiento del material. La versión con revestimiento de rosca GPC proporciona un grado de seguridad más alto.

Especificación

Cuerpo
AceroST, zincado, acabado pasivado azul


Revestimiento de rosca (Tipo GPC)
Precote 5

  • Blanco
  • Temperatura de trabajo
    De -76 °F a +302 °F (de -60 °C a +150 °C)

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 906 Tapones roscados de acero, con rosca cónica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin revestimiento en la rosca
GPCCon revestimiento en la rosca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Rosca fina

Rosca de tubo
hs
M 6 x 1-0.240.12
M 8 x 1-0.310.16
M 10 x 1R 1/80.310.20
M 12 x 1.5-0.390.24
M 14 x 1.5R 1/40.390.28
M 16 x 1.5-0.390.31
M 18 x 1.5R 3/80.390.31
M 20 x 1.5R 1/20.390.39
M 22 x 1.5-0.390.39
M 24 x 1.5-0.470.47
M 26 x 1.5R 3/40.470.47
M 30 x 1.5R 10.470.67
M 36 x 1.5-0.590.75
M 42 x 1.5R 1 1/40.710.87
M 45 x 1.5-0.710.87
M 48 x 1.5R 1 1/20.790.94

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Rosca fina d
Rosca de tubo d
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.38
In Stock: 58
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$0.38
5099$0.35
100249$0.32
≥ 250$0.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

DIN 906-ST-M6x1-ADIN 906-ST-M6x1-GPCDIN 906-ST-M8x1-ADIN 906-ST-M8x1-GPCDIN 906-ST-M10x1-ADIN 906-ST-M10x1-GPCDIN 906-ST-R1/8-ADIN 906-ST-R1/8-GPCDIN 906-ST-M12x1,5-ADIN 906-ST-M12x1,5-GPCDIN 906-ST-M14x1,5-ADIN 906-ST-M14x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/4-ADIN 906-ST-R1/4-GPCDIN 906-ST-M16x1,5-ADIN 906-ST-M16x1,5-GPCDIN 906-ST-M18x1,5-ADIN 906-ST-M18x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/8-ADIN 906-ST-R3/8-GPCDIN 906-ST-M20x1,5-ADIN 906-ST-M20x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/2-ADIN 906-ST-R1/2-GPCDIN 906-ST-M22x1,5-ADIN 906-ST-M22x1,5-GPCDIN 906-ST-M24x1,5-ADIN 906-ST-M24x1,5-GPCDIN 906-ST-M26x1,5-ADIN 906-ST-M26x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/4-ADIN 906-ST-R3/4-GPCDIN 906-ST-M30x1,5-ADIN 906-ST-M30x1,5-GPCDIN 906-ST-R1-ADIN 906-ST-R1-GPCDIN 906-ST-M36x1,5-ADIN 906-ST-M36x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/4-ADIN 906-ST-R11/4-GPCDIN 906-ST-M42x1,5-ADIN 906-ST-M42x1,5-GPCDIN 906-ST-M45x1,5-ADIN 906-ST-M45x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/2-ADIN 906-ST-R11/2-GPCDIN 906-ST-M48x1,5-ADIN 906-ST-M48x1,5-GPC