DIN 906 Bouchons filetés avec filetage conique Acier, avec ou sans micro-encapsulage

Photo

DIN 906 Bouchons filetés en acier avec filetage conique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Inox-A4

Description du produit

Informations

Les bouchons filetés DIN 906 sont utilisés pour fermer des alésages à filetage interne cylindrique conique

L'étanchéité dépend du support, de la pression, de la température et de l'association des matériaux. La conception avec filetage à revêtement GPC garantit un haut degré de sécurité.

Spécifications

Corps
AcierST, zingué, finition passivée bleue


Revêtement filetage (Type GPC)
Precote 5

  • Blanc
  • Température de fonctionnement
    -76 °F à +302 °F (-60 °C à +150 °C)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 906 Bouchons filetés en acier avec filetage conique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans revêtement de filetage
GPCAvec micro encapsulation
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Filetage fin
d_2
Filetage
hs
M 6 x 1-0.240.12
M 8 x 1-0.310.16
M 10 x 1R 1/80.310.20
M 12 x 1.5-0.390.24
M 14 x 1.5R 1/40.390.28
M 16 x 1.5-0.390.31
M 18 x 1.5R 3/80.390.31
M 20 x 1.5R 1/20.390.39
M 22 x 1.5-0.390.39
M 24 x 1.5-0.470.47
M 26 x 1.5R 3/40.470.47
M 30 x 1.5R 10.470.67
M 36 x 1.5-0.590.75
M 42 x 1.5R 1 1/40.710.87
M 45 x 1.5-0.710.87
M 48 x 1.5R 1 1/20.790.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Filetage fin d
Filetage d_2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.38
In Stock: 58
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.38
5099$0.35
100249$0.32
≥ 250$0.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
DIN 906-ST-M6x1-ADIN 906-ST-M6x1-GPCDIN 906-ST-M8x1-ADIN 906-ST-M8x1-GPCDIN 906-ST-M10x1-ADIN 906-ST-M10x1-GPCDIN 906-ST-R1/8-ADIN 906-ST-R1/8-GPCDIN 906-ST-M12x1,5-ADIN 906-ST-M12x1,5-GPCDIN 906-ST-M14x1,5-ADIN 906-ST-M14x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/4-ADIN 906-ST-R1/4-GPCDIN 906-ST-M16x1,5-ADIN 906-ST-M16x1,5-GPCDIN 906-ST-M18x1,5-ADIN 906-ST-M18x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/8-ADIN 906-ST-R3/8-GPCDIN 906-ST-M20x1,5-ADIN 906-ST-M20x1,5-GPCDIN 906-ST-R1/2-ADIN 906-ST-R1/2-GPCDIN 906-ST-M22x1,5-ADIN 906-ST-M22x1,5-GPCDIN 906-ST-M24x1,5-ADIN 906-ST-M24x1,5-GPCDIN 906-ST-M26x1,5-ADIN 906-ST-M26x1,5-GPCDIN 906-ST-R3/4-ADIN 906-ST-R3/4-GPCDIN 906-ST-M30x1,5-ADIN 906-ST-M30x1,5-GPCDIN 906-ST-R1-ADIN 906-ST-R1-GPCDIN 906-ST-M36x1,5-ADIN 906-ST-M36x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/4-ADIN 906-ST-R11/4-GPCDIN 906-ST-M42x1,5-ADIN 906-ST-M42x1,5-GPCDIN 906-ST-M45x1,5-ADIN 906-ST-M45x1,5-GPCDIN 906-ST-R11/2-ADIN 906-ST-R11/2-GPCDIN 906-ST-M48x1,5-ADIN 906-ST-M48x1,5-GPC