EN 577.8Volantes para indicadores de posiciónPlástico, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3
Foto
ELESA original design code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Estos volantes tienen un hueco en el núcleo para aceptar indicadores de posición EN 000.8 o EN 000.3.
Resistentes a los solventes, aceite, grasa y demás agentes químicos.
Si la aplicación requiere el retiro ocasional del indicador de posición, el volante puede pedirse bajo pedido con un tapón de cubierta EN 576 para revestir el hueco vacío.
Especificación
Cuerpo del volante
Plástico, Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
Instale el volante al husillo y fíjelo con el tornillo prisionero.
Gire el husillo al punto de arranque (posición 0).
Mueva el indicador de posición a la posición 0 girando la rueda dentada exterior.
Instale el indicador de posición en el hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo prisionero. ¡Para evitar la deformación del alojamiento, no aplique un par excesivo de forma innecesaria!
Revise, girando el volante, para asegurarse de que la posición de inicio del husillo coincida con la posición 0 de las dos agujas (EN 000.8) o la aguja y el contador, respectivamente (EN 000.3). De ser necesario, saque y reajuste el indicador de posición.
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.47
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.269 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.