EN 6475.4FijacionesPlástico, para guías laterales GN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2
Foto
Original design MPG-C / MPG-T
Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las fijaciones de guía lateral EN 6475.4 fijan las guías laterales a las secciones del transportador. La versión con varilla de sujeción necesita adicionalmente el uso de soportes de guía lateral EN 6476, EN 6476.2 o EN 6476.3.
Especificación
Fijación
Plástico, poliamida (PA)
Temperatura de trabajo de
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Resistente a los impactos
Negro
Varilla de sujeción / tornillos de cabeza hueca / tuercas
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.275 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.