EN 6475.4CramponsPlastique, pour guides latéraux EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2
Photo
Original design MPG-C / MPG-T
Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les crampons pour guides latéraux EN 6475.4 permettent de fixer les guides latéraux sur les sections du convoyeur. La version avec tige de retenue requiert en outre l'utilisation de porte-guides latéraux EN 6476, EN 6476.2 ou EN 6476.3.
Spécifications
Crampon
Plastique, polyamide (PA)
Température de fonctionnement
-22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)
Résistant aux chocs
Noir
Tige de retenue/Vis à tête cylindrique/Écrous
Inox AISI 304
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.275 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.