EN 6475.3 Crampons pour guides latéraux Plastique, avec ouverture pour barre plate en acier

Photo

EN 6475.3 Crampons pour guides latéraux en plastique, avec ouverture pour barre plate en acier Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
Original design MPG-T / MPG-C
Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
EN 6475.3 Crampons pour guides latéraux en plastique, avec ouverture pour barre plate en acier Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal EN 6475.3 Crampons pour guides latéraux en plastique, avec ouverture pour barre plate en acier Type: R - Profilé de retenue arrondi
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les crampons pour guides latéraux EN 6475.3 permettent de fixer les guides latéraux sur les sections du convoyeur. Pour ce faire, il faut également utiliser des barres plates en acier 25x8, des éléments de liaison EN 6473.2 et des porte-guides latéraux EN 6476, EN 6476.2 ou EN 6476.3. Il est possible de superposer plusieurs guides latéraux.

Les guides latéraux sont fixés à l'aide de vis à tête cylindrique. Le montage sur la barre plate requiert l'utilisation d'une vis côté application.

Spécifications

Crampon
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement
    -22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)
  • Résistant aux chocs
  • Noir

Vis à tête cylindrique/Écrous
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 6475.3 Crampons pour guides latéraux en plastique, avec ouverture pour barre plate en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

TProfilé de retenue trapézoïdal
RProfilé de retenue arrondi
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Type R
h
Type T
b0 in mm
EN 6475

EN 6475.1

EN 6475.2
l1l2
B 10B 12B 140.6718 / 2118201.020.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type


Alésage d
Hauteur h

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.70
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.70
10249$3.56
250499$3.36
≥ 500$3.02
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.130 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 6475.3-T-17EN 6475.3-R-B10EN 6475.3-R-B12EN 6475.3-R-B14

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.