GN 1140 Casquillos de retención Acero inoxidable, para pasadores de fijación con bola / pasadores de liberación rápida

Foto

GN 1140 Casquillos de retención de acero inoxidable, para pasadores de fijación con bola / pasadores de liberación rápida Tipo: B - Con brida
Tipo: B - Con brida
GN 1140 Casquillos de retención de acero inoxidable, para pasadores de fijación con bola / pasadores de liberación rápida Tipo: B - Con brida GN 1140 Casquillos de retención de acero inoxidable, para pasadores de fijación con bola / pasadores de liberación rápida Tipo: S - Con cabeza avellanada
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los casquillos de retención GN 1140 están diseñados para pasadores de fijación con bolas, como los GN 113.3, o para pasadores de liberación rápida, como los GN 114.2. Se usan cuando el grosor de la pared existentede fijación con bola o el pasador de liberación rápida se usan con materiales blandos y sensibles.

El tipo B establece una profundidad de atornillamiento definida, debido al brida. El tipo S con cabeza avellanada permite una instalación centrada y a ras en un orificio fácil de crear.
Los casquillos de retención sirven para los siguientes pasadores de fijación con bola o pasadores de liberación rápida: GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.11, GN 113.12, GN 113.30, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.2, GN 124.3, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6

Especificación

Acero inoxidable AISI 303NI


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 1140 Casquillos de retención de acero inoxidable, para pasadores de fijación con bola / pasadores de liberación rápida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCon brida
SCon cabeza avellanada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5d6l1l2l3A/F
en mm
t1t2t3
0.1969 +0.0039/+0.0008M 120.630.710.370.260.650.830.0840.390.060.69
0.2362 +0.0039/+0.0008M 140.710.790.450.320.690.910.0850.390.100.73
0.3150 +0.0039/+0.0008M 160.790.870.510.440.770.980.1260.390.120.81
0.3937 +0.0059/+0.0020M 200.981.060.650.530.851.100.1280.390.160.87
0.4724 +0.0059/+0.0020M 241.181.260.770.611.161.540.16100.790.201.32
0.6299 +0.0059/+0.0020M 301.421.500.980.801.321.690.16100.790.281.44

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.53
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$14.53
5099$13.32
100249$12.11
≥ 250$10.89
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.030 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 1140-5-M12-B-NIGN 1140-5-M12-S-NIGN 1140-6-M14-B-NIGN 1140-6-M14-S-NIGN 1140-8-M16-B-NIGN 1140-8-M16-S-NIGN 1140-10-M20-B-NIGN 1140-10-M20-S-NIGN 1140-12-M24-B-NIGN 1140-12-M24-S-NIGN 1140-16-M30-B-NIGN 1140-16-M30-S-NI

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.