GN 1140 Douilles de maintien Inox, pour broches à billes / broches de centrage

Photo

GN 1140 Douilles de maintien en inox, pour broches à billes / broches de centrage Type: B - Avec collier
Type: B - Avec collier
GN 1140 Douilles de maintien en inox, pour broches à billes / broches de centrage Type: B - Avec collier GN 1140 Douilles de maintien en inox, pour broches à billes / broches de centrage Type: S - À tête fraisée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les douilles de maintien GN 1140 sont conçues pour les broches à billes, telles que les modèles GN 113.3, ou les broches de centrage GN 114.2. Elles sont utilisées lorsque la paroi existante est de faible épaisseur ou pour l'installation dans un trou borgne. Elles servent également de renfort lorsque la broche de centrage ou la broche à billes est utilisée avec un matériau souple et délicat.

Le collier du type B définit la profondeur de vissage. Le type S à tête fraisée permet le centrage et l'encastrement dans un trou pouvant être aisément percé.
Les douilles de maintien sont adaptées aux broches de centrage et aux broches à billes suivantes : GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.11, GN 113.12, GN 113.30, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.2, GN 124.3, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6

Spécifications

Inox AISI 303NI


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 1140 Douilles de maintien en inox, pour broches à billes / broches de centrage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec collier
SÀ tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5d6l1l2l3A/F
in mm
t1t2t3
0.1969 +0.0039/+0.0008M 120.630.710.370.260.650.830.0840.390.060.69
0.2362 +0.0039/+0.0008M 140.710.790.450.320.690.910.0850.390.100.73
0.3150 +0.0039/+0.0008M 160.790.870.510.440.770.980.1260.390.120.81
0.3937 +0.0059/+0.0020M 200.981.060.650.530.851.100.1280.390.160.87
0.4724 +0.0059/+0.0020M 241.181.260.770.611.161.540.16100.790.201.32
0.6299 +0.0059/+0.0020M 301.421.500.980.801.321.690.16100.790.281.44

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.53
5099$13.32
100249$12.11
≥ 250$10.89
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.030 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 1140-5-M12-B-NIGN 1140-5-M12-S-NIGN 1140-6-M14-B-NIGN 1140-6-M14-S-NIGN 1140-8-M16-B-NIGN 1140-8-M16-S-NIGN 1140-10-M20-B-NIGN 1140-10-M20-S-NIGN 1140-12-M24-B-NIGN 1140-12-M24-S-NIGN 1140-16-M30-B-NIGN 1140-16-M30-S-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.