VUM Boutons de commande à cinq lobes Plastique phénolique, avec poignée tournante

Photo

 VUM Boutons de commande à cinq lobes en plastique phénolique, avec poignée tournante

Description du produit

Informations

Les boutons de commande à cinq lobes VUM dotés d'une poignée tournante sont idéalement adaptés pour des applications de réglage ou de serrage à usage léger ou moyen.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique)

  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition brillante

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé


Poignées tournantes

  • Plastique, Duroplast
    Noir, finition brillante
  • Broche
    Acier zingué

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages borgnes, filetages, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VUM Boutons de commande à cinq lobes en plastique phénolique, avec poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
d3d4d5bl1l2l3l4l5
2.95P 40.941.340.670.791.540.750.430.871.69
3.54P 61.261.730.670.791.650.870.470.981.69

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du bouton champignon d1
Trou pilote d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.31
In Stock: 298
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.31
100249$14.95
250499$13.59
≥ 500$12.23
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.379 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.