Le lien que vous avez demandé n’est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

LER-PATH Roulettes pivotantes à bande de roulement en polyuréthane Acier, avec raccord de trou de boulon

Photo

 LER-PATH Roulettes pivotantes en acier à bande de roulement en polyuréthane, avec raccord de trou de boulon Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
 LER-PATH Roulettes pivotantes en acier à bande de roulement en polyuréthane, avec raccord de trou de boulon Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
 LER-PATH Roulettes pivotantes en acier à bande de roulement en polyuréthane, avec raccord de trou de boulon Type: K - Roulement à billes
 LER-PATH Roulettes pivotantes en acier à bande de roulement en polyuréthane, avec raccord de trou de boulon Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix

Description du produit

Informations

Capacité de charge allant de 150 à 300 kg.
La protection des billes est assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes.
Le procédé de sertissage dynamique spécial Blickle du pivot se traduit par un jeu minimal de la couronne du pivot et des caractéristiques de roulement lisses avec une durée de vie accrue grâce à l'écrouissage des chemins de billes.

Spécifications

  • Support
    • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
    • Double roulement à billes dans la couronne du pivot
    • Pivot central robuste
    • Axe de roue boulonné

  • Roue
    • Polyuréthane thermoplastique haute qualité
    • Dureté de 94° Shore A
    • Noir
    • Liaison chimique pour une union indissociable avec le centre de la roue

  • Centre/jante de la roue
    • Nylon de haute qualité, résistant aux chocs
    • Liaison chimique
    • Gris

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LER-PATH Roulettes pivotantes en acier à bande de roulement en polyuréthane, avec raccord de trou de boulon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix
K-FKRoulement à billes avec protection de la bande de roulement
K-FI-FKRoulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Diamètre nominal de la roue (pouces)D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
d
Taille du trou de boulon

Utiliser le boulon de montage
F
Roulette pivotante excentrée

Capacité de charge in N
3.1253.151.264.020.51M12 / 1/2"1.50315 lbf (1400 N)
43.941.264.920.51M12 / 1/2"1.42315 lbf (1400 N)
54.921.265.910.51M12 / 1/2"1.57315 lbf (1400 N)
6.31256.301.577.680.51M12 / 1/2"2.13652 lbf (2900 N)
87.871.579.250.51M12 / 1/2"2.13652 lbf (2900 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars canadiens (net)
Can$68.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
MinMaxPrice
149Can$68.07
5099Can$62.40
100249Can$56.72
≥ 250Can$51.05
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

LER-PATH-80-K-FKLER-PATH-80-K-FI-FKLER-PATH-100-K-FKLER-PATH-100-K-FI-FKLER-PATH-125-K-FKLER-PATH-125-K-FI-FKLER-PATH-160-KLER-PATH-160-K-FILER-PATH-200-KLER-PATH-200-K-FI

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30 heure de l'est

Demande de rappel
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.