Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les embases orientables GN 485 peuvent être combinées à des noix de serrage orientables GN 483, des joints de serrage orientables en T GN 483 et des noix de serrage taraudées GN 484 de dimensions k (noix de serrage) identiques. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis à tête cylindrique (type S) et manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison.
La distance des trous de montage de centre à centre m des GN 485 concorde avec les mini-noix de serrage orthogonales avec embase GN 473, les supports pour doigt d'indexage des mini-noix GN 477, les mini-embases de montage GN 480 ainsi que les ensembles aimants de retenue GN 51.6.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.