EN 6475.5 Crampons Plastique, pour guides latéraux EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2

Photo

EN 6475.5 Crampons en plastique, pour guides latéraux EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2, avec tige de retenue Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
Original design MPG-2T / MPG-2T-P
Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal
EN 6475.5 Crampons en plastique, pour guides latéraux EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2, avec tige de retenue Type: T - Profilé de retenue trapézoïdal EN 6475.5 Crampons en plastique, pour guides latéraux EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2, avec tige de retenue Type: R - Profilé de retenue arrondi
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les crampons pour guides latéraux EN 6475.5 permettent de fixer deux guides latéraux à la fois sur les sections du convoyeur. La version avec tige de retenue requiert en outre l'utilisation de porte-guides latéraux EN 6476, EN 6476.2 ou EN 6476.3. Lors de l'installation du type T, les marques « 1.9 » figurant sur la plaque de tension doivent être orientées vers les guides latéraux, comme indiqué sur le dessin.

Spécifications

Crampon
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement
    -22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)
  • Résistant aux chocs
  • Noir

Tige de retenue/écrou
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
EN 6475.5 Crampons en plastique, pour guides latéraux EN 6475 / EN 6475.1 / EN 6475.2, avec tige de retenue schéma

Options de pièce / Tableau

Type

TProfilé de retenue trapézoïdal
RProfilé de retenue arrondi
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type R
h
Type T
d2
Tige de retenue
b0 en mm
EN 6475

EN 6475.1

EN 6475.2
d3m
Type T

Type R
B 120.67D 12D 14D 1618 / 211820M 102.522.64

Configuration et prix

Type


Hauteur h
Alésage d1
Diamètre d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.25
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$11.25
10249$10.84
250499$10.23
≥ 500$9.20
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.449 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 6475.5-T-17-D12EN 6475.5-R-B12-D12EN 6475.5-T-17-D14EN 6475.5-R-B12-D14EN 6475.5-T-17-D16EN 6475.5-R-B12-D16