GN 103.2Écrous trapézoïdauxAcier / inox, un filet, avec hexagone
Photo
Matériau: ST - Acier
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les écrous trapézoïdaux GN 103.2 sont utilisés avec les broches filetées trapézoïdales GN 103. Les méplats de serrage permettent de fixer l'écrou et l'empêchent de tourner. L'écrou peut également être entraîné à l'aide de l'hexagone.
Les écrous en acier et en inox ayant tendance à se coller à basse température (grippage), le filetage doit être lubrifié en permanence. C'est pourquoi les écrous en acier et en inox sont principalement utilisés pour des ajustements occasionnels.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.