GN 103.2Tuercas guía trapezoidalesAcero / acero inoxidable, inicio sencillo, con hexágono
Foto
Material: ST - Acero
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las tuercas guía trapezoidales GN 103.2 se usan junto con las varillas roscadas GN 103. Se usan llaves planas para apretar la tuerca y evitar que gire. La tuerca también se puede mover mediante el hexágono.
Dado que las tuercas de acero y acero inoxidable tienden a soldarse en frío (vibraciones), la rosca debe estar permanentemente lubricada. Por lo tanto, las tuercas de acero y acero inoxidable se usan en principio para ajustes esporádicos.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.