Tornillos guía trapezoidales, Tuercas guía trapezoidales

La clave para la precisión y la eficiencia: un eje con roscado trapezoidal combinado con una tuerca con roscado trapezoidal

La unidad con roscado trapezoidal consta de un eje con roscado trapezoidal y una tuerca de metal o de plástico. Estos mecanismos, robustos y fiables, son la clave para un movimiento lineal preciso en un amplio espectro de máquinas y dispositivos. ¿Pero qué los hace tan especiales?

Precisión hasta el más mínimo detalle

La precisión de los ejes con roscado trapezoidal y las tuercas con roscado trapezoidal es insuperable. Su forma especial permite desplazar cargas con precisión extrema, sea en máquinas herramienta, en máquinas CNC, en impresoras tridimensionales o en cualesquiera otras aplicaciones donde se necesita un control absoluto del movimiento. Ofrecen un rendimiento consistente incluso bajo grandes cargas y en condiciones adversas.

Eficiencia que ahorra dinero

La eficiencia es otra ventaja. Gracias a su bajo desgaste y a la mínima fricción, los ejes con roscado trapezoidal y las tuercas con roscado trapezoidal funcionan juntas con una eficiencia energética excepcional. Eso no solo significa menores costes operativos, sino que también prolonga la vida útil de las máquinas.

Versatilidad para cualquier aplicación

Desde aplicaciones pequeñas hasta maquinaria industrial pesada: los ejes con roscado trapezoidal se pueden adaptar con flexibilidad a cualesquiera requisitos. Los distintos tamaños y versiones los hacen la elección ideal para un amplio espectro de aplicaciones.
Filtrar productos.
Productos Nuevos
Material
Rosca (de - a) Rosca

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.