EN 103.1Tuercas guía trapezoidalesPlástico, inicio sencillo, con brida
Foto
Original design code: NSF
Material: POM - Plástico
FDA
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Las tuercas guía trapezoidales GN 103.1 se usan junto con las varillas roscadas GN 103. Se pueden fijar al componente para ajustarlos a través de los agujeros de la brida.
Deben lubricarse las tuercas guía trapezoidales para reducir el desgaste al mínimo.
Especificación
Plástico, poliamidaPA
Beige
Temperatura de trabajo
-40 °F a +194 °F (-40 °C a +90 °C)
PlásticoPOM, poliacetal
Granulado plástico conforme a FDA
Blanco
Temperatura de trabajo
-40 °F a +194 °F (-40 °C a +90 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.