GN 103.3Tornillos guía trapezoidalesAcero / acero inoxidable / bronce / plástico, inicio sencillo o múltiple, cilíndrico
Foto
Material: ST - Acero Identificación núm.: 1 - Versión corta (material ST/NI)
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las tuercas guía trapezoidales GN 103.3 se usan junto con las varillas roscadas GN 103. Las tuercas están disponibles en varias longitudes, según el material y la resistencia resultante. Las tuercas se pueden apretar mediante superficies mecanizadas individualmente, ranuras o roscas en las superficies planas o en las circunferencias.
Para reducir el desgaste al mínimo, las tuercas guía trapezoidales deben lubricarse. No obstante, si la lubricación no es suficiente, la aleación de bronce suele tener características de funcionamiento de emergencia. Las tuercas de acero y acero inoxidable se usan principalmente para ajustes esporádicos.
Especificación
AceroST 1.0718
Acero inoxidableNI AISI 303
BronceRG (Rg7)
PlásticoPOM, poliacetal
Blanco
Temperatura de trabajo de hasta 194 °F (90 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.