GN 103.3Vis trapézoïdalesAcier / inox / bronze / plastique, un ou plusieurs filets, cylindrique
Photo
Matériau: ST - Acier N° d'identification: 1 - Version courte (matériau ST/NI)
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les écrous trapézoïdaux GN 103.3 sont utilisés avec les vis trapézoïdales GN 103. Les écrous sont disponibles en différentes longueurs en fonction du matériau et de la résistance correspondante. Ils peuvent être fixés en utilisant des surfaces, des rainures ou des filetages usinés individuellement sur des surfaces planes ou sur la circonférence.
Pour réduire leur usure, les écrous trapézoïdaux doivent être lubrifiés. Cependant, si la lubrification est insuffisante, l'alliage de bronze (bronze à canon) présente généralement de propriétés de fonctionnement d'urgence. Les écrous en acier et en inox sont principalement utilisés pour des ajustements occasionnels.
Spécifications
AcierST 1.0718
InoxNI AISI 303
BronzeRG (Rg7)
PlastiquePOM, polyacétal
Blanc
Température de fonctionnement
jusqu'à 194 °F (90 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.