Les patins DIN 6311 sont utilisés avec les vis de pression DIN 6332 et les vis à broche DIN 6304 ou DIN 6306. La liaison pivotante entre la goupille et le patin leur permet de s'adapter à des surfaces de serrage irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis, sans transmission du mouvement de rotation de la vis sur la surface de fixation pendant le serrage.
Pour faciliter le montage, il suffit de positionner la goupille en biais contre la face fermée du circlip et de l'enfoncer (voir instructions de montage).
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.