Les patins GN 6311.3 sont utilisés conjointement avec des vis ayant un point de butée (vis de pression DIN 6332, DIN 6304 / vis à broche DIN 6306) pour installer et mettre à niveau les appareils et fixations.
Le design innovant du ressort de retenue permet un montage et une dépose simples de la pointe de la vis sur le patin.
Le cache plastique (type G / R) empêche d'endommager les pièces délicates. En raison du grand diamètre d1, la pression de contact reste dans des limites tolérables.
Spécifications
Corps
Acier
Zingué, passivé bleu
Ressort de retenue
Inox AISI 301
Capuchons en plastique
Type G
Technopolymère (Polyacétal POM)
Blanc crème RAL 9001
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.277 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.