Les écrous trapézoïdaux GN 103.1 sont utilisés avec les vis trapézoïdales GN 103. Ils peuvent être fixés au composant à ajuster au moyen des alésages de la bride.
Pour réduire leur usure, les écrous trapézoïdaux doivent être lubrifiés.
Spécifications
Plastique, polyamidePA
Beige
Température de fonctionnement
-40 °F à +194 °F (-40 °C à +90 °C)
PlastiquePOM, polyacétal
Granules de plastique conforme aux exigences de la FDA
Blanc
Température de fonctionnement
-40 °F à +194 °F (-40 °C à +90 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.052 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.