EN 552.6 Bouchons de remplissage à échappement Plastique, avec ou sans jauge, avec pare-gouttes, protection contre les explosions ATEX

Photo

EN 552.6 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans jauge, avec pare-gouttes, protection contre les explosions ATEX Type: A - Sans jauge
ELESA original design
code: SFP-EX / SFP+a-EX
Type: A - Sans jauge
EN 552.6 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans jauge, avec pare-gouttes, protection contre les explosions ATEX Type: A - Sans jauge EN 552.6 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans jauge, avec pare-gouttes, protection contre les explosions ATEX Type: B - Avec jauge
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sousjacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Informations

Les bouchons de remplissage à échappement EN 552.6 sont adaptés à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives. Ils sont conformes à la Directive européenne 2014/34/EU sur la protection contre les explosions.

La jauge possède deux côtés plats sur lesquels les marquages MIN-MAX peuvent facilement être appliqués (voir GN 109).

Des instructions de fonctionnement détaillées sont disponibles et incluses avec chaque bouchon de remplissage à échappement.

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons de remplissage à échappement, voir EN 552.

Spécifications

Partie supérieure (capuchon)
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)
  • Jaune, RAL 1021, finition mateGBGB

Partie inférieure (filetage à visser)
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Filtre à air
Mousse PU (Polyuréthane)
Grade de filtration 40 µm


Jauge
Acier, traité au phosphate


RoHS

Sur demande

Marques de niveau de fluide/Longueurs spéciales
voir GN 109

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 552.6 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans jauge, avec pare-gouttes, protection contre les explosions ATEX schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans jauge
B*Avec jauge

N° d'identification

1Avec pare-gouttes, sans filtre
2Avec pare-gouttes, avec filtre PU
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau
d3d4l1l2l3
1.22G 3/80.391.180.371.147.40
1.22G 1/20.471.180.371.147.40
1.65G 3/40.711.610.451.407.24
*Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage du tuyau d2
Type


N° d'identification


Couleur
GB

Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position (l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.88
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$17.88
799$17.23
100249$16.26
≥ 250$14.63
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.020 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.