EN 552 Bouchons de remplissage à échappement Plastique, avec ou sans pare-gouttes

Photo

EN 552 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans pare-gouttes Type: A - Sans jauge
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Type: A - Sans jauge
EN 552 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans pare-gouttes Type: A - Sans jauge EN 552 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans pare-gouttes Type: B - Avec jauge

Description du produit

Informations

Bouchons de remplissage à échappement en technopolymère de conception originale Elesa® EN 552.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Adaptés spécialement à l'utilisation sur les blocs d'alimentation hydraulique ou les réservoirs soumis aux modifications rapides en volume liquide en raison de leur débit d'air.
Le dispositif pare-gouttes empêche la perte d'huile. Spécialement conçu pour être utilisé lorsque l'huile est agitée violemment et peut entraîner des gouttes sur le bouchon à échappement.

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons à échappement GN 552, voir la description des fonctions.

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge (voir GN 109).

  • Type avec jauge (Type B)
    disponible uniquement pour les marquages 0, 1 et 2 comme suit :
    Taille 31- tous les filetages
    Taille 42- G ¾ et 1 uniquement
    Taille 57 - G 1 1/4 et G 1 1/2 uniquement

Spécifications

  • Plastique, polyamide
    Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

  • Partie supérieure (capuchon)
    • Technopolymère à base de polyamide
    • Orange, RAL 2004
    • Mention "OIL"

  • Partie inférieure (partie filetée)
    Technopolymère noir

  • Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)

  • Filtre à air (treillis métallique)
    • Zingué
    • Filtration de 50 à 60 µm

  • Filtre à air (mousse PU)
    • Polyuréthane
    • Filtration 40 µm
    • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

  • Jauge en acier
    • Phosphaté
    • Marquages de niveau /
      Longueurs spéciales GN 109

RoHS

Sur demande

  • Jauge en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 552 Bouchons de remplissage à échappement en plastique, avec ou sans pare-gouttes schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans jauge
B*Avec jauge

Codage

0Avec pare-gouttes et filtre à treillis métallique
1Avec pare-gouttes, sans filtre
2Avec pare-gouttes, avec filtre PU
3Sans pare-gouttes, sans filtre
4Sans pare-gouttes, avec filtre PU
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau
Filetaged3d4l1l2l3
1.221/4 NPT-0.280.790.391.38-
1.651/4 NPT-0.281.180.391.54-
1.653/8 NPT-0.311.180.591.73-
1.651/2 NPT-0.471.180.671.81-
1.653/4 NPT-0.671.180.711.81-
2.243/4 NPT-0.631.540.711.97-
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau
Filetaged3d4l1l2l3
1.22G 1/4--0.311.180.371.167.40
1.22G 3/8M 16 x 1.5M 18 x 1.50.391.180.371.167.40
1.22G 1/2M 20 x 1.5M 22 x 1.50.471.180.371.167.40
1.65G 3/8--0.391.610.451.44-
1.65G 1/2--0.471.610.451.44-
1.65G 3/4--0.711.610.451.447.24
1.65G 1--0.711.610.451.447.24
2.24G 3/4--0.712.200.551.65-
2.24G 1--0.912.200.551.65-
2.24G 1 1/4--1.102.200.631.657.24
2.24G 1 1/2--1.102.200.631.657.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage du tuyau d2
Filetage d2
Type


N° d'identification





Description du fonctionnement

Zeichnung Funktionsbeschreibung GN 552

Les bouchons à échappement GN 552 sont utilisés sur les réservoirs d'huile qui doivent être ventilés.

Si l'huile est agitée, par ex. par un engrenage tournant dans un bain d'huile ou un carter d'huile, il existe un risque de fuite. Avec des pare-gouttes correctement alignés et façonnés (voir schéma), ces bouchons à échappement empêchent l'huile de fuir sans entraver significativement la ventilation / respiration (compensation de pression).

Les pare-gouttes peuvent être laissés de côté si leur fonction n'est plus nécessaire ou si un débit d'air plus élevé est souhaité (codage 3 et 4).

Un filtre est utilisé pour protéger l'huile de la pollution extérieure (poussière). Le filtre est monté derrière les pare-gouttes afin qu'il n'entre pas en contact avec l'huile et ne soit saturé par effet capillaire.

Pour un débit d'air très élevé (le niveau du réservoir d'huile change rapidement), il faut utiliser des Bouchons de remplissage à reniflard EN 663.

Drawing Air flow rate GN 552 Drawing Air flow rate1 GN 552

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : Caractéristique en pointillés
sans filtre : Caractéristique normale
Type sans pare-gouttes
(Codage 3 et 4)

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur.
Avec filtre (40 µm) : Caractéristique en pointillés
sans filtre : Caractéristique normale
Type avec pare-gouttes
(Codage 0, 1 et 2)

Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position (l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.08
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$6.08
799$5.86
100249$5.53
≥ 250$4.98
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.023 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 552-31-1/4NPT-A-2EN 552-31-1/4NPT-A-4EN 552-42-1/4NPT-A-2EN 552-42-1/4NPT-A-4EN 552-42-3/8NPT-A-2EN 552-42-3/8NPT-A-4EN 552-42-1/2NPT-A-2EN 552-42-1/2NPT-A-4EN 552-42-3/4NPT-A-2EN 552-42-3/4NPT-A-4EN 552-57-3/4NPT-A-2EN 552-57-3/4NPT-A-4EN 552-31-G1/4-A-0EN 552-31-G1/4-A-1EN 552-31-G1/4-A-2EN 552-31-G1/4-A-3EN 552-31-G1/4-A-4EN 552-31-G1/4-B-0EN 552-31-G1/4-B-1EN 552-31-G1/4-B-2EN 552-31-G3/8-A-0EN 552-31-G3/8-A-1EN 552-31-G3/8-A-2EN 552-31-G3/8-A-3EN 552-31-G3/8-A-4EN 552-31-G3/8-B-0EN 552-31-G3/8-B-1EN 552-31-G3/8-B-2EN 552-31-M16x1,5-A-0EN 552-31-M16x1,5-A-1EN 552-31-M16x1,5-A-2EN 552-31-M16x1,5-A-3EN 552-31-M16x1,5-A-4EN 552-31-M16x1,5-B-0EN 552-31-M16x1,5-B-1EN 552-31-M16x1,5-B-2EN 552-31-M18x1,5-A-0EN 552-31-M18x1,5-A-1EN 552-31-M18x1,5-A-2EN 552-31-M18x1,5-A-3EN 552-31-M18x1,5-A-4EN 552-31-M18x1,5-B-0EN 552-31-M18x1,5-B-1EN 552-31-M18x1,5-B-2EN 552-31-G1/2-A-0EN 552-31-G1/2-A-1EN 552-31-G1/2-A-2EN 552-31-G1/2-A-3EN 552-31-G1/2-A-4EN 552-31-G1/2-B-0EN 552-31-G1/2-B-1EN 552-31-G1/2-B-2EN 552-31-M20x1,5-A-0EN 552-31-M20x1,5-A-1EN 552-31-M20x1,5-A-2EN 552-31-M20x1,5-A-3EN 552-31-M20x1,5-A-4EN 552-31-M20x1,5-B-0EN 552-31-M20x1,5-B-1EN 552-31-M20x1,5-B-2EN 552-31-M22x1,5-A-0EN 552-31-M22x1,5-A-1EN 552-31-M22x1,5-A-2EN 552-31-M22x1,5-A-3EN 552-31-M22x1,5-A-4EN 552-31-M22x1,5-B-0EN 552-31-M22x1,5-B-1EN 552-31-M22x1,5-B-2EN 552-42-G3/8-A-0EN 552-42-G3/8-A-1EN 552-42-G3/8-A-2EN 552-42-G3/8-A-3EN 552-42-G3/8-A-4EN 552-42-G1/2-A-0EN 552-42-G1/2-A-1EN 552-42-G1/2-A-2EN 552-42-G1/2-A-3EN 552-42-G1/2-A-4EN 552-42-G3/4-A-0EN 552-42-G3/4-A-1EN 552-42-G3/4-A-2EN 552-42-G3/4-A-3EN 552-42-G3/4-A-4EN 552-42-G3/4-B-0EN 552-42-G3/4-B-1EN 552-42-G3/4-B-2EN 552-42-G1-A-0EN 552-42-G1-A-1EN 552-42-G1-A-2EN 552-42-G1-A-3EN 552-42-G1-A-4EN 552-42-G1-B-0EN 552-42-G1-B-1EN 552-42-G1-B-2EN 552-57-G3/4-A-0EN 552-57-G3/4-A-1EN 552-57-G3/4-A-2EN 552-57-G3/4-A-3EN 552-57-G3/4-A-4EN 552-57-G1-A-0EN 552-57-G1-A-1EN 552-57-G1-A-2EN 552-57-G1-A-3EN 552-57-G1-A-4EN 552-57-G11/4-A-0EN 552-57-G11/4-A-1EN 552-57-G11/4-A-2EN 552-57-G11/4-A-3EN 552-57-G11/4-A-4EN 552-57-G11/4-B-0EN 552-57-G11/4-B-1EN 552-57-G11/4-B-2EN 552-57-G11/2-A-0EN 552-57-G11/2-A-1EN 552-57-G11/2-A-2EN 552-57-G11/2-A-3EN 552-57-G11/2-A-4EN 552-57-G11/2-B-0EN 552-57-G11/2-B-1