GN 315 Fermetures à déclic Avec distance de verrouillage réglable

Photo

GN 315 Fermetures à déclic avec distance de verrouillage réglable Distance de verrouillage: A 1
Distance de verrouillage: A 1
GN 315 Fermetures à déclic avec distance de verrouillage réglable Distance de verrouillage: A 1 GN 315 Fermetures à déclic avec distance de verrouillage réglable Distance de verrouillage: A 2

Description du produit

Informations

Les fermetures à déclic GN 315 incluent un coulisseau à ressort radial assurant l'action de verrouillage. Une fois la porte fermée, l'action de verrouillage s'effectue automatiquement : la glissière chanfreinée est d'abord repoussée par un ergot puis placée en position de verrouillage par le ressort sous pression.

La porte est déverrouillée via le bouton-poussoir.

Pour actionner les portes, ces fermetures à déclic sont équipées d'un bouton de commande.

Spécifications

Manchon/élément de jonction réglable
Acier, zingué, finition passivée bleue
Manchon de réglage également plastifié, noir, finition texturée


Bouton/glissière d'actionnement
Technopolymère (Polyamide PA), noir, finition mate


Bouton-poussoir
Technopolymère (Polyamide PA), gris clair


Écrou à 6 pans
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 315 Fermetures à déclic avec distance de verrouillage réglable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage
Taille nominale

min.
l1w
Plage réglable
A 10.712.050.20
A 20.912.240.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance de verrouillage

Instructions de construction et de montage

GN 315 Installation holes

Ces fermetures à déclic peuvent être utilisées pour verrouiller une porte, mais pas pour la bloquer.

C'est pourquoi il est important de définir la distance de verrouillage A (porte + largeur du châssis) de façon minutieuse et très précise.

Pour les fermetures à déclic GN 315, la distance de verrouillage peut être réglée en continu grâce au manchon de réglage à filetage de précision. Cela facilite grandement l'installation.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

La fermeture à déclic s'insère dans l'orifice par l'avant. Il suffit ensuite d'insérer l'écrou de montage par l'arrière sur la réglette et de le visser en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.32
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$26.32
5099$24.13
100249$21.94
≥ 250$19.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.284 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.