Distance de verrouillage A | b Épaisseur de porte max. | Longueur l |
---|---|---|
0.79 | 0.47 | 1.12 |
0.98 | 0.67 | 1.32 |
|
Ces fermetures à déclic peuvent être utilisées pour verrouiller une porte, un capot ou une trappe, mais pas pour les bloquer. C'est pourquoi il est important de définir la distance de verrouillage A (porte + largeur du châssis) de façon minutieuse et très précise. Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma. La fermeture à déclic s'insère dans l'orifice par l'avant. Il suffit ensuite d'insérer l'écrou de montage par l'arrière sur la réglette et de le visser en place. Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série. Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre. Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $10.85 |
50 | 99 | $9.94 |
100 | 249 | $9.04 |
≥ 250 | $8.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351