GN 516 Loquets de compression Zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille

Photo

GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: DK - Avec broche triangulaire
Type: DK - Avec broche triangulaire
GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: DK - Avec broche triangulaire GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: HG - Avec levier GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: KG - Avec bouton à ailettes GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336 GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: SCH - Par fente GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: VDE - Par double panneton GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Type: VK7 - Par broche carrée

Description du produit

Informations

Les loquets de compression GN 516 ont un mécanisme de fermeture qui transfère le mouvement rotatif de l'élément d'actionnement (clé) en un tour de 90° puis en une course linéaire de 6 mm .

Ce mécanisme a été conçu pour des applications courantes comme la réalisation d'un interverrouillage étanche et anti-vibration en position finale (position de retenue) en lien avec un élément souple (joint de porte/casier).

Les loquets avec différentes manivelles couvrent des distances de verrouillage (zones de retenue) de 17 à 63 mm. Si la position de retenue mesurée est comprise entre deux distances de verrouillage A, la valeur plus petite suivante doit être sélectionnée.

Les loquets à compression GN 516 sont fournis avec le loquet emballé séparément..

Spécifications

Logement /
Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression


Bague de centrage
Zinc moulé sous pression
Finition texturée
Noir, RAL 9005, finition texturée


Loquet
Acier, zingué, finition passivée bleue


Toutes les poignées (Type RG, KG, HG)

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Noir, finition mat
  • Capuchon
    Plastique
    Gris clair, finiton mat

Classe de protection : IP 65


RoHS

Accessoire

Clés pour loquets GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 516 Loquets de compression en zinc moulé sous pression, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DKAvec broche triangulaire
VK7Par broche carrée
VK8Par broche carrée
SCHPar fente
VDEPar double panneton
RGAvec bouton moleté creux GN 7336
KGAvec bouton à ailettes
HGAvec levier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A en position de serrage
0.670.750.830.911.021.061.141.221.301.381.461.541.611.691.771.851.932.012.092.172.282.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type








Distance de verrouillage A

Instructions techniques et de montage

GN 516 Latch position

  1. Loquet en position de départ.
  2. Le premier tour de 90° de l'élément d'actionnement ou de la clé déplace le levier du loquet en position de verrouillage.
  3. Le deuxième tour de 90° déclenche un mouvement linéaire de 6 mm du bras de verrouillage. Ceci a pour effet de plaquer la porte contre le cadre et le joint, ce qui, en position finale, permet d'obtenir une fermeture anti-vibrations.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Pour installer le loquet à compression, il suffit de l'insérer dans le trou par l'avant. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré et vissé par l'arrière sur le loquet.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Charge des verrous de serrage par compression

Couple max.
Force axiale max./charge statique max.

4.5 Nm
76.44 lbf
(340 N)

GN 516 Installation holes

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.10
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$22.10
5099$20.26
100249$18.42
≥ 250$16.57
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.