GN 516.5 Loquets à fermeture Inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille

Photo

GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: VK8 - Par broche carrée
Type: VK8 - Par broche carrée
GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: VK8 - Par broche carrée GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: HG - Avec levier GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: KG - Avec bouton à ailettes GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336 GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: SCH - Par fente GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille Type: VDE - Par double panneton
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets à compression GN 516.5 ont un mécanisme de fermeture qui transfère le mouvement rotatif de l'élément d'actionnement/clé en un tour de 90° puis en une course linéaire de 6 mm .

Ce mécanisme a été conçu pour des applications courantes comme la réalisation d'un interverrouillage étanche et anti-vibration en position finale (position de retenue) en lien avec un élément souple (joint de porte/casier).

Les loquets avec différentes manivelles couvrent des distances de verrouillage (zones de retenue) de 19 à 41 mm. Si la position de retenue mesurée est comprise entre deux distances de verrouillage A, la valeur plus petite suivante doit être sélectionnée.

Les loquets à compression GN 516.5 sont fournis avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Inox

  • Logement
    AISI 316
  • Mécanisme de verrouillage
    AISI 316
  • Boulon
    AISI 316
  • Loquet
    AISI 304

Poignées pour les types RG, KG et HG

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Noir, finition mat
  • Capuchon
    Plastique
    Gris clair, finiton mat

Classe de protection : IP 65


RoHS

Accessoire

Clés pour loquets GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 516.5 Loquets de compression inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille schéma

Options de pièce / Tableau

Type

VK8Par broche carrée
SCHPar fente
VDEPar double panneton
RGAvec bouton moleté creux GN 7336
KGAvec bouton à ailettes
HGAvec levier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A
0.750.911.061.221.301.381.461.541.61

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type






Distance de verrouillage A

Instructions techniques et de montage

GN 516 Latch position

  1. Loquet en position de départ.
  2. Le premier tour de 90° de l'élément d'actionnement ou de la clé déplace le levier du loquet en position de verrouillage.
  3. Le deuxième tour de 90° déclenche un mouvement linéaire de 6 mm du bras de verrouillage. Ceci a pour effet de plaquer la porte contre le cadre et le joint, ce qui, en position finale, permet d'obtenir une fermeture anti-vibrations.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Pour installer le loquet à compression, il suffit de l'insérer dans le trou par l'avant. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré et vissé par l'arrière sur le loquet.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Charge des verrous de serrage par compression

Couple max.
Force axiale max./charge statique max.

4.5 Nm
76.44 lbf
(340 N)

GN 516 Installation holes

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$129.68
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$129.68
5099$118.88
100249$108.07
≥ 250$97.26
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 516.5-VK8-19GN 516.5-SCH-19GN 516.5-VDE-19GN 516.5-RG-19GN 516.5-KG-19GN 516.5-HG-19GN 516.5-VK8-23GN 516.5-SCH-23GN 516.5-VDE-23GN 516.5-RG-23GN 516.5-KG-23GN 516.5-HG-23GN 516.5-VK8-27GN 516.5-SCH-27GN 516.5-VDE-27GN 516.5-RG-27GN 516.5-KG-27GN 516.5-HG-27GN 516.5-VK8-31GN 516.5-SCH-31GN 516.5-VDE-31GN 516.5-RG-31GN 516.5-KG-31GN 516.5-HG-31GN 516.5-VK8-33GN 516.5-SCH-33GN 516.5-VDE-33GN 516.5-RG-33GN 516.5-KG-33GN 516.5-HG-33GN 516.5-VK8-35GN 516.5-SCH-35GN 516.5-VDE-35GN 516.5-RG-35GN 516.5-KG-35GN 516.5-HG-35GN 516.5-VK8-37GN 516.5-SCH-37GN 516.5-VDE-37GN 516.5-RG-37GN 516.5-KG-37GN 516.5-HG-37GN 516.5-VK8-39GN 516.5-SCH-39GN 516.5-VDE-39GN 516.5-RG-39GN 516.5-KG-39GN 516.5-HG-39GN 516.5-VK8-41GN 516.5-SCH-41GN 516.5-VDE-41GN 516.5-RG-41GN 516.5-KG-41GN 516.5-HG-41