GN 516.1 Loquets à fermeture Zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu

Photo

GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: KG - Avec bouton à ailettes
Type: KG - Avec bouton à ailettes
GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: KG - Avec bouton à ailettes GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: DK - Avec broche triangulaire GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: HG - Avec levier GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336 GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: SCH - Par fente GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: VDE - Par double panneton GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu Type: VK7 - Par broche carrée

Description du produit

Informations

Les loquets à compression GN 516.1 ont un mécanisme de fermeture qui transfère le mouvement rotatif de l’élément d’actionnement, respectivement de la clé à douille en un tour de 90°, puis en une course linéaire du bras de verrouillage de 6 mm.

Ce mécanisme a été conçu pour former un loquet à came anti-vibration en position finale (position de retenue) en lien avec un capuchon en caoutchouc.

La distance de verrouillage A1...A4 du bras de verrouillage peut être ajustée de 10 mm à l'aide de la vis de réglage M6. Ceci permet de couvrir une amplitude de serrage de 1 à 41 mm.

Spécifications

Logement / mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression


Bague de centrage
Revêtu par poudre
Noir, RAL 9005, finition texturée


Loquet
Zinc moulé sous pression


Eléments d'actionnement (Type RG / KG / HG)

  • Plastique (Polyamide PA)
    Noir, finition mat
  • Capuchon en plastique
    Gris clair, finiton mat

Capuchon en caoutchouc
(Caoutchouc chloroprène CR)
45±5 Shore A, noir


Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

Clés pour loquets GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 516.1 Loquets à compression en zinc moulé sous pression, avec distance de verrouillage réglable en continu schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DKAvec broche triangulaire
VK7Par broche carrée
VK8Par broche carrée
SCHPar fente
VDEPar double panneton
RGAvec bouton moleté creux GN 7336
KGAvec bouton à ailettes
HGAvec levier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A1 - A4 en position de serrage
A 1 (l = 40.5)A 2 (l = 40.5)A 3 (l = 56)A 4 (l = 56)
1 - 1111 - 2121 - 3131 - 41

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type








Distance de verrouillage A

Instructions techniques et de montage

GN 516 Latch position

  1. Loquet en position de départ.
  2. Le premier tour de 90° de l'élément d'actionnement ou de la clé déplace le levier du loquet en position de verrouillage.
  3. Le deuxième tour de 90° déclenche un mouvement linéaire de 6 mm du bras de verrouillage. Ceci a pour effet de plaquer la porte contre le cadre et le joint, ce qui, en position finale, permet d'obtenir une fermeture anti-vibrations.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Pour installer le loquet à compression, il suffit de l'insérer dans le trou par l'avant. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré et vissé par l'arrière sur le loquet.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Charge des verrous de serrage par compression

Couple max.
Force axiale max./charge statique max.

4.5 Nm
76.44 lbf
(340 N)

GN 516 Installation holes

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.06
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$26.06
5099$23.89
100249$21.72
≥ 250$19.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.