GN 631 Patins Plastique, pour pièces standard avec bille

Photo

GN 631 Patins en plastique, pour pièces standard avec bille

Description du produit

Informations

Les patins GN 631 sont utilisés à des fins de fixation et de compression sur les surfaces devant être protégées contre tout dommage. Différentes pièces standard à embout sphérique sont proposées en tant qu'accessoires, selon le type d'application.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de contact irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci.

L'embout sphérique s'enclenche solidement dans le patin et peut être retiré au besoin.

Spécifications

Plastique, polyacétal (POM)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 176 °C (80 °C)
  • Noir mat

RoHS

Accessoire

Vis de pression GN 632.1 (Acier)
Vis de pression GN 632.5 (Inox)
Manettes indexables GN 306
Boutons étoile GN 6336.11
Boutons moletés creux GN 421.11
Boutons moletés creux GN 7336.5
Ensembles de broches pour sauterelle GN 903 (Acier)
Ensembles de broches pour sauterelle GN 903 (Inox)
Vis à tête hexagonale GN 933.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 631 Patins en plastique, pour pièces standard avec bille schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4
Taille du filet métrique

Taille du filet en pouces
e ≈h1h2
0.590.180.34M 61/4 x 20 | 5/16 x 180.140.300.10
0.590.240.34M 83/8 x 160.100.300.10
0.710.180.43M 61/4 x 20 | 5/16 x 180.200.360.10
0.710.240.43M 83/8 x 160.170.360.10
0.710.310.43M 101/2 x 130.150.360.10
0.830.180.50M 61/4 x 20 | 5/16 x 180.240.390.12
0.830.240.50M 83/8 x 160.200.390.12
0.830.310.50M 101/2 x 130.170.390.12
0.830.370.50M 12-0.130.390.12
0.980.180.51M 61/4 x 20 | 5/16 x 180.260.410.12
0.980.240.51M 83/8 x 160.220.410.12
0.980.310.51M 101/2 x 130.180.410.12
0.980.370.51M 12-0.140.410.12
1.260.180.55M 61/4 x 20 | 5/16 x 180.280.430.12
1.260.240.55M 83/8 x 160.240.430.12
1.260.310.55M 101/2 x 130.200.430.12
1.260.370.55M 12-0.170.430.12
1.570.240.63M 83/8 x 160.310.510.16
1.570.310.63M 101/2 x 130.280.510.16
1.570.370.63M 12-0.240.510.16
1.970.240.63M 83/8 x 160.410.610.16
1.970.310.63M 101/2 x 130.370.610.16
1.970.370.63M 12-0.340.610.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.02
In Stock: 1195
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$1.02
250499$0.94
500999$0.85
≥ 1000$0.77
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 631-15-4,5GN 631-15-6,1GN 631-18-4,5GN 631-18-6,1GN 631-18-7,8GN 631-21-4,5GN 631-21-6,1GN 631-21-7,8GN 631-21-9,4GN 631-25-4,5GN 631-25-6,1GN 631-25-7,8GN 631-25-9,4GN 631-32-4,5GN 631-32-6,1GN 631-32-7,8GN 631-32-9,4GN 631-40-6,1GN 631-40-7,8GN 631-40-9,4GN 631-50-6,1GN 631-50-7,8GN 631-50-9,4