EN 6475Guides latérauxPlastique, profil de guidage plat
Photo
Original design GLP / GLP-HT
Bildvariante: 12 Matériau: PE - Polyethylene
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les guides latéraux EN 6475 se fixent sur les côtés des sections du convoyeur ; ils permettent de guider les marchandises transportées en douceur, sans les endommager.
Les matériaux utilisés permettent d'utiliser les guides latéraux dans des environnements corrosifs. La fixation est assurée au moyen d'un profilé de retenue trapézoïdal associé à des crampons pour guides latéraux EN 6475.3, EN 6475.4 ou EN 6475.5.
Les guides latéraux sont livrés par unités d'emballage de 2 pièces chacune. Ils peuvent être raccourcis si nécessaire.
Spécifications
Profilé de guidage
Plastique, PolyethylenePE
Température de fonctionnement
-4 °F à 194 °F (-20 °C à 90 °C)
Résistant aux chocs
Blanc
Plastique, PolytetrafluorethyleneHT (PTFE)
Température de fonctionnement
-328 °F à 500 °F (-200 °C à 260 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.288 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.