A | Sans jauge |
B | Avec jauge |
d1 | d2 Filetage du tuyau Type A | Type B | Baïonnette | Pression d'ouverture en mbar | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 | G 3/4 | - | - | 350 | 700* | 1.38 | 0.63 | 2.20 | 0.51 | 0.24 | 1.89 | - | - | - |
2.76 | G 3/4 | G 3/4 | - | 350 | 700* | 1.38 | 0.63 | 2.68 | 0.59 | 0.24 | 2.48 | - | - | 7.40 |
2.76 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | - | 350 | 700* | - | 0.98 | 2.68 | 0.67 | - | 2.32 | - | - | 7.68 |
2.76 | G 2 | - | - | 350 | 700* | - | 0.98 | 2.68 | 0.67 | - | 2.32 | - | - | - |
2.76 | - | - | BA 39 | 350 | 700* | - | 0.98 | 2.68 | - | - | - | 0.55 | 2.20 | 7.68 |
|
Les bouchons à échappement GN 774 avec double valve sont normalement utilisés si le réservoir d'huile est sous pression et si l'air extérieur doit refluer pour compenser le vide causé par la baisse du niveau d'huile. Cet objectif est atteint en combinant deux valves (valve anti-retour / valve de dérivation). La valve d'entrée s'ouvre sous un vide de 30 mbar ou plus. La deuxième valve s'ouvre à une surpression > 350 mbar / 700 mbar. Le filtre à air empêche toute pollution de l'huile par des particules extérieures (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm. La surpression interne du réservoir permet de limiter le volume d'air entrant ou sortant suite à des fluctuations du niveau d'huile. Cela réduit l'encrassement du filtre et augmente considérablement sa durée de vie utile, en particulier dans un environnement poussiéreux. De plus, un réservoir sous pression a un effet positif sur le fonctionnement de la pompe et empêche la formation de mousse. Le joint de la valve garantit qu'aucune fuite d'huile ne se produira, même si l'huile est fortement agitée ou pendant le transport. |
||||||||||
|
|||||||||||
Courbe de pression Δp [mbar] dans le réservoir |
|
|||||||||||
Les marques de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm. Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note. |
|||||||||||
![]() |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $45.68 |
7 | 99 | $44.02 |
100 | 249 | $41.53 |
≥ 250 | $37.38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351