GN 9192 Vérins de bridage Acier

GN 9192 Vérins de bridage en acier Type: S - Avec vis de serrage
Type: S - Avec vis de serrage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les vérins de bridage GN 9192 sont des éléments de positionnement compacts pour le serrage rapide et sûr dans la construction d'outils et de fixations. Le mouvement de rotation et de serrage de la vis de serrage ou de la manette indexable permet de serrer la pièce en abaissant le bras de serrage.

Le bras de serrage pivote manuellement à 360° afin de permettre l’insertion et l’extraction rapides et faciles des pièces par le haut. Le taraudage du bras de serrage d3 permet de fixer les supports de positionnement et les vis de pression.

Les anneaux de positionnement GN 9192.2, disponibles en option, limitent à 110° l’angle de pivotement des vérins de bridage vers la gauche ou vers la droite à l’aide d’un pion de positionnement. Le réglage de la position de l'anneau permet de d’atteindre précisément la position de serrage par pivotement du vérin contre la goupille de positionnement.

Les vérins de bridage peuvent être vissés directement, par ex. dans une plaque de montage, ou fixés à des tables de machine avec des rainures en T. Les vérins de hauteur GN 9192.3 permettent d’augmenter la hauteur de serrage. La manette indexable (type K) est fournie séparément.

Spécifications

Corps
Acier

  • Cémentés
  • Finition noirci

Écrou à pointes à enfoncer

  • Acier noir de qualité supérieure
  • Classe de résistance 10

Vis de pression DIN 913
Acier, finition noirci


Manette indexable à force de serrage accrue (Type K)

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert fileté et douille
    Acier, nitruré, finition noirci

RoHS

Accessoire

Anneau de positionnement GN 9192.2
Vérins de hauteur GN 9192.3

Masquer schéma technique
GN 9192 Vérins de bridage en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAvec vis de serrage
KAvec manette indexable à force de serrage accrue
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1w
Course
FH
Capacité de retenue
b1b2d2d3h1
min.

max.
h2
0.980.201124 lbf (5 kN)1.020.39M 8M 81.181.380.39
1.570.792248 lbf (10 kN)1.570.67M 12M 121.972.760.59
1.571.182248 lbf (10 kN)1.570.67M 12M 122.683.860.59
1.571.572248 lbf (10 kN)1.570.67M 12M 123.745.310.87
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1h3
Type S

Type K
l1l2l3l4l5A/F
0.980.822.851.951.381.100.793.070.87
1.571.424.132.952.171.691.384.251.42
1.571.424.132.952.171.691.384.251.42
1.571.424.132.952.171.691.384.251.42

Configuration et prix

Diamètre d1
Course w
Type


Diamètre d1
Course w
Type


Pièce sélectionnée

Total (net)
Can$442.29
Disponible sous 1 - 2 semaines
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
MinMaxPrice
14Can$442.29
59Can$405.44
1024Can$368.58
≥ 25Can$331.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.500 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris
Recommander un produit

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30 heure de l'est

Demande de rappel
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.