GN 4470 Loquets magnétiques Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement zinc moulé sous pression, avec surface magnétique caoutchoutée

Photo

GN 4470 Loquets magnétiques en néodyme, fer, bore, logement zinc moulé sous pression, avec surface magnétique caoutchoutée Type: A1 - Surface magnétique supérieure, avec alésage
Identification: L2 - Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: A1 - Surface magnétique supérieure, avec alésage
Identification: L2 - Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 4470 Loquets magnétiques en néodyme, fer, bore, logement zinc moulé sous pression, avec surface magnétique caoutchoutée Type: A1 - Surface magnétique supérieure, avec alésage
Identification: L2 - Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 4470 Loquets magnétiques en néodyme, fer, bore, logement zinc moulé sous pression, avec surface magnétique caoutchoutée Type: A2 - Surface magnétique supérieure, avec trou à fente
Identification: W - Sans plaque d'arasement
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 4470 Loquets magnétiques en néodyme, fer, bore, logement zinc moulé sous pression, avec surface magnétique caoutchoutée Type: C1 - Surface magnétique latérale, avec alésage
Identification: L3 - Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé, étendue
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les loquets magnétiques GN 4470 maintiennent les volets, les portes et portes coulissantes en position fermée et se caractérisent par leur design compact. La surface magnétique caoutchoutée réduit le bruit et évite d'endommager la pièce d'accouplement.

    Les différentes plaques d'arasement élargissent le champ d'application et sont utilisées lorsque des loquets magnétiques doivent être utilisées avec des pièces d'accouplement non magnétiques.

    Pour les loquets magnétiques de type A1 et A2, il faut veiller à ce que le contact soit total au niveau de la plaque de recouvrement lors de l'installation.

    Spécifications

    Matériau aimanté
    NdFeB
    Néodyme, fer, bore
    Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)


    Logement
    Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


    Surface magnétique caoutchoutée
    Élastomère (TPE)

    • Noir
    • Dureté ≈ 80 Shore A

    Plaque d'arasement
    Acier zingué, passivé bleu


    RoHS

    Sur demande

    Autres finitions
    Autres forces magnétiques
    Plaques d'arasement dans d'autres dimensions
    Plaques d'arasement dans d'autres formes
    Plaques d'arasement dans d'autres finitions

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 4470 Loquets magnétiques en néodyme, fer, bore, logement zinc moulé sous pression, avec surface magnétique caoutchoutée schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    A1Surface magnétique supérieure, avec alésage
    A2Surface magnétique supérieure, avec trou à fente
    C1Surface magnétique latérale, avec alésage
    C2Surface magnétique latérale, avec trou à fente

    Identification

    WSans plaque d'arasement
    FAvec plaque d'arasement, avec trou fraisé
    L2Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé
    L3Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé, étendue
    Z2Avec plaque d'arasement, profil en Z, avec trou fraisé
    Z3Avec plaque d'arasement, profil en Z, avec trou fraisé, étendue
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1bd1h1kl2
    Type A1 / C1

    Type A2 / C2
    l3m1m2s1Forces magnétiques nominales
    1.970.280.220.390.180.471.180.941.500.710.026.74 lbf (30 N)
    Afficher / Masquer colonnes
    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    Identificationd2l4l5m3s2
    F0.180.391.571.180.10
    Afficher / Masquer colonnes
    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    Identificationd3h2h3l6
    L2/Z2

    L3/Z3
    l7l8m4m5
    L2/Z2

    L3/Z3
    m6
    L2/Z2

    L3/Z3
    s3
    L2 / Z2 / L3 / Z30.220.470.491.021.500.511.100.630.390.550.350.590.08

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Longueur l1
    Type




    Identification






    Finition
    SR
    SW

    Exemples d'application

    Drawing Application examples GN 4470

    Combinaisons possibles de loquet magnétique - plaque de contact

    Drawing Magnetic catch - Contact Plate

    Pour systèmes de profilés

    Dimension de la grille du système de profilés

    Loquet magnétique avec plaque d'arasement
    Type - Identification

    A1 - L ...

    A2 - Z ...

    C2 - F

    C2 - L ...

    Porte montée en surface

    Porte montée en surface -
    aimant fraisé

    Porte affleurante

    Porte montée en surface

    Porte coulissante

    Skizze 1 GN 4470 Skizze 2 GN 4470 Skizze 3 GN 4470 Skizze 4 GN 4470 Skizze 5 GN 4470

    20 mm

    L2

    Z2
    s = 0 - 10 mm

    F

    L2
    s = 0 - 10 mm

    30 mm

    L2

    Z3
    s = 0 - 15 mm

    F

    L3
    s = 0 - 15 mm

    40 mm

    L2

    L3

    Z3
    s = 0 - 10 mm

    F

    L3
    s = 0 - 10 mm

    45 mm

    L2

    L3

    Z3
    s = 0 - 7 mm

    F

    L3
    s = 0 - 7 mm

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars canadiens (net)
    Can$32.61
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
    MinMaxPrice
    149Can$32.61
    5099Can$29.89
    100249Can$27.17
    ≥ 250Can$24.46
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.146 lbs
    Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
    Téléphone: 1-800-397-6993
    Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.

    Données CAD

    Autres formats de données

    Téléchargement rapide

    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    GN 4470-50-A1-W-SWGN 4470-50-A2-W-SWGN 4470-50-C1-W-SWGN 4470-50-C2-W-SWGN 4470-50-A1-F-SWGN 4470-50-A2-F-SWGN 4470-50-C1-F-SWGN 4470-50-C2-F-SWGN 4470-50-A1-L2-SWGN 4470-50-A2-L2-SWGN 4470-50-C1-L2-SWGN 4470-50-C2-L2-SWGN 4470-50-A1-L3-SWGN 4470-50-A2-L3-SWGN 4470-50-C1-L3-SWGN 4470-50-C2-L3-SWGN 4470-50-A1-Z2-SWGN 4470-50-A2-Z2-SWGN 4470-50-C1-Z2-SWGN 4470-50-C2-Z2-SWGN 4470-50-A1-Z3-SWGN 4470-50-A2-Z3-SWGN 4470-50-C1-Z3-SWGN 4470-50-C2-Z3-SWGN 4470-50-A1-W-SRGN 4470-50-A2-W-SRGN 4470-50-C1-W-SRGN 4470-50-C2-W-SRGN 4470-50-A1-F-SRGN 4470-50-A2-F-SRGN 4470-50-C1-F-SRGN 4470-50-C2-F-SRGN 4470-50-A1-L2-SRGN 4470-50-A2-L2-SRGN 4470-50-C1-L2-SRGN 4470-50-C2-L2-SRGN 4470-50-A1-L3-SRGN 4470-50-A2-L3-SRGN 4470-50-C1-L3-SRGN 4470-50-C2-L3-SRGN 4470-50-A1-Z2-SRGN 4470-50-A2-Z2-SRGN 4470-50-C1-Z2-SRGN 4470-50-C2-Z2-SRGN 4470-50-A1-Z3-SRGN 4470-50-A2-Z3-SRGN 4470-50-C1-Z3-SRGN 4470-50-C2-Z3-SR

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30 heure de l'est

    Demande de rappel
     
    Our customers in the US are served by our local branch office.
     
    J.W. Winco, Inc.
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.