DIN 6319 Arandelas esféricas Acero, tipo asiento o plato

DIN 6319 Arandelas esféricas de acero, tipo asiento o plato Tipo: C - Arandela de asiento esférica
Tipo: C - Arandela de asiento esférica

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las arandelas esféricas DIN 6319 se usan para la sujeción en superficies no paralelas.

Las arandelas de plato tipo G con diámetro exterior agrandando se usan principalmente con agujero agrandados.

Al utilizar las tuercas de fijación DIN 6330 tipo B con extremo esférico, utilice las arandelas esféricas de plato tipo D o G. No se requiere la arandela de asiento esférico tipo C.

Especificación

Tipo C / D
Acero

  • Cementado
    (profundidad todo alrededor de 0.2 a 0.4 mm)
  • Dureza (550 + 100) HV 10

Tipo G
Acero tratable con calor

  • Templado
  • Dureza (350 + 80) HV 30

RoHS

Bajo pedido

Arandelas esféricas sin endurecer

Ocultar dibujo técnico
DIN 6319 Arandelas esféricas de acero, tipo asiento o plato boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CArandela de asiento esférica
DArandela de plato esférica con d3 = d2
GArandela de plato esférica con d4 > d2 (diámetro externo agrandado)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.012
Tipo C
d1 
Tipo D
Tipo G
d2d3d4d5d6
Tornillo
h1h2h3h4h5 ≈h6 ≈rMáx. transferible estático fuerza de los pernos
0.250.280.470.470.670.43M 60.030.090.110.160.170.210.352023 lbf (9 kN)
0.330.380.670.670.940.57M 80.020.130.140.200.220.280.473822 lbf (17 kN)
0.410.470.830.831.180.73M 100.030.160.170.200.260.290.595845 lbf (26 kN)
0.510.560.940.941.420.79M 120.040.180.200.240.310.350.678543 lbf (38 kN)
0.590.651.101.101.570.98M 140.050.200.220.240.330.370.8711915 lbf (53 kN)
0.670.751.181.181.731.02M 160.050.210.240.280.380.410.8716411 lbf (73 kN)
0.830.911.421.421.971.22M 200.080.250.300.310.460.481.0626303 lbf (117 kN)
0.981.101.731.732.361.46M 240.090.320.370.390.600.621.2637768 lbf (168 kN)
1.221.382.202.202.681.93M 300.140.440.470.470.760.781.6160474 lbf (269 kN)
1.461.652.682.68-2.36M 360.180.550.59-0.93-1.9788575 lbf (394 kN)
1.691.933.073.07-2.76M 420.260.670.71-1.14-2.28121846 lbf (542 kN)
1.972.203.623.62-3.23M 480.310.830.87-1.40-2.64160514 lbf (714 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro interno d1 (Tipo C)
Diámetro interno d1 (Tipo D / G)
Tipo



Diámetro interno d1 (Tipo C)
Diámetro interno d1 (Tipo D / G)
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (sin IVA)
Mex$11.40
In Stock: 25
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
MinMaxPrice
199Mex$11.40
100249Mex$10.45
250499Mex$9.50
≥ 500Mex$8.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en pesos mexicanos. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.
Recomiende un producto.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. – 6:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.