LRSS Posicionadores de muelle replegables a mano Acero inoxidable, con bloqueo, con empuñadura moleteada

Foto

 LRSS Posicionadores de muelle replegables a mano de acero inoxidable, con bloqueo, con empuñadura moleteada Tipo: NI - Acero inoxidable
Tipo: NI - Acero inoxidable
 LRSS Posicionadores de muelle replegables a mano de acero inoxidable, con bloqueo, con empuñadura moleteada Tipo: NI - Acero inoxidable  LRSS Posicionadores de muelle replegables a mano de acero inoxidable, con bloqueo, con empuñadura moleteada Tipo: NIP - Acero inoxidable con parche
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle replegado a mano LRSS tienen una característica de bloqueo en la cual se requiere que el pasador se mantenga en la posición abatida durante un periodo de tiempo extendido. Levante y gire la perilla moleteada 90 grados para que sea colocada en la posición abatida.

Están previstos para ser utilizados en ciertos ambientes sin corrosión donde se necesite una aplicación en la que se requiera ubicar o indexar una pieza en una posición particular.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidable AISI 303


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 LRSS Posicionadores de muelle replegables a mano de acero inoxidable, con bloqueo, con empuñadura moleteada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NIAcero inoxidable
NIPAcero inoxidable con parche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2l3l4Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1231/4 x 200.5000.5000.130.3130.191.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.79 N)
0.1545/16 x 180.6250.6250.190.3750.251.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
0.1853/8 x 160.7500.7500.220.5000.311.00 lbf (4.45 N)8.00 lbf (35.58 N)
0.2481/2 x 131.0000.8750.250.6250.381.00 lbf (4.45 N)10.00 lbf (44.48 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.62
In Stock: 5369
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$9.62
100249$8.82
250499$8.02
≥ 500$7.21
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.018 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».