Características del acero inoxidable | JW Winco Piezas Estándar

Características del acero inoxidable

 En J.W. Winco vendemos muchos componentes de acero inoxidable que se utilizan en aplicaciones en las industrias médica, de alimentos, electrónicos y otras. Es conocimiento común que cuando la resistencia a la corrosión es una característica fundamental del equipo, el material de elección es el acero inoxidable. Pero, ¿y qué pasa si la tolerancia a la temperatura es un problema?

Los ingenieros comprenden que hay muchos diferentes tipos de aceros inoxidables y todos tienen ligeramente diferentes características. Por supuesto, una aplicación de la industria de alimentos sugiere el uso del acero inoxidable. Pero las especificidades del equipo pueden requerir un tipo en particular. Por ejemplo, digamos que necesita encontrar jaladeras adecuadas para un carrito que necesitará funcionar tanto en ambientes con temperaturas altas como bajas, como en una panadería. Para ello, usted querría utilizar acero inoxidable de la serie 304 de la Norma Americana (Norma Europea 1.4301) porque puede soportar el frío tanto como el calor hasta los 700 °C.

Una buena elección para dicha aplicación serían nuestras jaladeras en «U» para gabinete GN 426.5, ilustradas aquí.

No olvide la estética del acero inoxidable, un material que puede ser tanto atractivo como funcional. Por ejemplo, estas  perillas manuales de acero inoxidable GN 5335 son de acero inoxidable 303 de la norma AISI. Funcionarían increíble como accesorios para la cocina, con su diseño elegante y ergonómico.

Tenemos una gran herramienta en la sección técnica en nuestro sitio web para encontrar mucha información en un solo lugar sobre las características del acero inoxidable:  la gráfica útil ilustrada aquí en la miniatura. Se evalúan seis tipos comunes de acero inoxidable, incluyendo la composición química, la resistencia a la tracción y el límite elástico, propiedades de expansión y forjado, idoneidad para la soldadura, resistencia a la corrosión y demás características especiales. También se enumeran las aplicaciones típicas para cada tipo.

Para mayor asistencia para encontrar el componente de acero inoxidable adecuado en nuestra línea, comuníquese con nuestros asociados de ventas técnicas al +52(81) 2721-4021.