Ventajas y desventajas del aluminio | JW Winco Piezas Estándar


Del lado positivo, hay mucho para recomendar el uso de piezas de aluminio:

Resistencia a la corrosión: el aluminio se oxida rápidamente y el revestimiento superficial de óxido de aluminio resultante resiste aún más la corrosión por aire, agua y productos químicos. Este revestimiento protector es transparente, incoloro y no mancha.

Colorable: el aluminio puede colorarse fácilmente por anodización y acepta bastante bien la pintura. El aluminio puede acabarse en diversas maneras.

La jaladera en «U» para gabinetes en ángulo GN 565.2 a la derecha se muestra en la versión con un acabado recubierto de polvo negro, pero también está disponible en acabado pulido brillante o anodizado natural.



Peso ligero: el aluminio pesa alrededor de un tercio de lo que pesa el acero. Esto hace que sea barato transportarlo y también puede contribuir a hacer una máquina más ligera cuando así se desee.

Económico: a pesar de que señalamos arriba que el aluminio no es el material más barato, aún así es más económico que el latón y el acero inoxidable, de manera que con frecuencia es la mejor opción para aplicaciones no corrosivas.

Resistente: el aluminio tiene la relación resistencia-a-peso más alta de cualquier metal.

El volante de dos radios GN 322 a la derecha se beneficia de todas estas características.



Conductor eléctrico: el aluminio conduce electricidad aún mejor que el core.

No magnético: Para aplicaciones donde se necesita evitar el magnetismo, el aluminio es una elección excelente.

Reciclable: el aluminio es reciclable al 100% sin perder ninguna de sus características naturales.

Ilustrado a la derecha están nuestra  perilla de control ALCK con empuñadura y la mirilla de nivel de fluidos GN 744, más ejemplos de muchos componentes de aluminio que ofrecemos.



Si está en el mercado para piezas de aluminio, comuníquese con nuestros asociados de ventas técnicas al +52(81) 2721-4021 y tendremos el gusto de asistirle en su búsqueda.