Guía de fijadores a prueba de vibraciones | JW Winco Piezas Estándar

Guía de fijadores a prueba de vibraciones

¿Cómo se asegura de que los sujetadores no se aflojarán en una aplicación propensa a las vibraciones? Los ingenieros con frecuencia discuten dicha cuestión. Junto con una torsión adecuada, las posibles soluciones comunes se reducen a estas:

  • Uso de arandelas para alargar la relación de la longitud sujetada.
  • Bloqueadores de roscas
  • Cable de seguridad (también conocido como alambre de seguridad)
  • Fijadores a prueba de vibraciones

Parece que no existe mucha controversia relacionada con los bloqueadores de roscas. Estos son adhesivos químicos aplicados al fijador, particularmente el Loctite. Sin embargo, tenga en consideración que el Loctite actúa como un lubricante cuando está mojado y puede afectar el par de torsión. Tampoco es adecuado para situaciones con temperaturas altas.

Dependiendo de la aplicación, el cableado de seguridad puede ser cualquier cosa desde totalmente inútil a la solución ideal. Obviamente, una «desventaja» de este enfoque es el tiempo que toma hacerlo. Asimismo, la técnica adecuada o la falta de la misma son factores enormes. Mientras tanto, agregar agujeros a sus fijadores reducirá su integridad.



Los fijadores en sí pueden estar diseñados para enfrentar la vibración. Por un lado, usted puede buscar pernos y tornillos con parches de nylon pre-instalados. Estos se sostendrán durante aproximadamente cinco ciclos de retiro y reutilización. J.W. Winco ofrece un número de posicionadores de resorte y de bola con parches bloqueadores de nylon, como la serie SPNL que se muestra aquí.

Nuestra sección técnica incluye cierta información excelente sobre el parche de bloqueo de poliamida (PFB), así como el parche de revestimiento 80 de micro encapsulación (MVK) diseñado para el bloqueo de roscas.

Los fijadores diseñados exclusivamente para lidiar con las vibraciones incluyen tuercas exagonales con insertos de nylon, contratuercas, tuercas de bloqueo, arandelas dentada de fijación, arandelas de fijación y arandelas elásticas. Nuevamente, existen ciertos debates sobre la eficacia de éstas dependiendo de la aplicación. J.W. Winco vende una amplia variedad de sujetadores contra vibraciones en medidas métricas, que pueden verse en la  sección 19 de nuestro catálogo.

Nuestros asociados de ventas técnicas pueden también asistirle con sus requisitos para los sujetadores y problemas de aplicación. Simplemente llámenos al +52(81) 2721-4021 y con gusto le asistiremos.