Características de los plásticos comunes utilizados en los componentes de las máquinas | JW Winco Piezas Estándar

Características de los plásticos comunes utilizados en los componentes de las máquinas

En los casi 150 años desde que fueron concebidos los materiales de plástico, estos materiales hechos por el hombre han evolucionado en incontables tipos para cada uso posible. A continuación se encuentra información sobre algunas categorías de plástico que se utilizan frecuentemente en piezas industriales.

El nylon es un tecnopolímero, y generalmente se le refiere como poliamida (PA). El nylon fue el primer polímero sintético exitoso a nivel comercial.

La amplia variedad de modificaciones diferentes que se puede hacer al tecnopolímero permite que pueda producirse con diferentes propiedades mecánicas, resistencia a productos químicos, resistencia a temperaturas y colores, incluso transparente como el cristal. El nylon puede utilizarse como el material de matriz en materiales compuestos, con fibras de refuerzo tales como fibra de vidrio o de carbón, el cual entonces tiene una densidad superior a la del nylon puro.

Dichos compuestos termoplásticos (25% fibra de vidrio) se utilizan con frecuencia en componentes donde su resistencia al calor es buena, hasta 150 °C (300 °F), lo que los hace prácticamente competidores con los metales. El nylon reforzado con fibra de vidrio se utiliza en la producción de las palancas ajustables de plástico de nylon WN 300 de J.W. Winco, que se muestran aquí.



El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico que es rugoso, así como inusualmente resistente a muchos solventes químicos, bases y ácidos. Es resistente a la fatiga y tolera el calor fuerte: 66 °C (150 °F). Puede ser extrudido o moldeado.

Muchas técnicas de acabado físico también pueden utilizarse en el polipropileno, como el mecanizado. Es posible aplicar tratamientos de superficie a las piezas de PP para fomentar la adhesión de tintas y pinturas.

El polipropileno reforzado con fibra de vidrio se utiliza para nuestras jaladeras en «U» para gabinete MFE.  



Los elastómeros/elastómeros de termoplástico son polímeros con la propiedad de elasticidad. El término, el cual se deriva del polímero elástico, con frecuencia se usa de manera intercambiable con el término de caucho.

Los componentes de estos materiales pueden estirarse y doblarse sin ejercer gran fuerza. Una vez que la fuerza de deformación se relaja o ya no actúa, las piezas vuelven a su forma original. A temperaturas ambiente, los cauchos son relativamente suaves y deformables.

Sus principales usos son para sellos, adhesivos y piezas flexibles moldeadas tales como las ruedas. Es posible hacer elastómeros en diferentes grados de dureza y pueden teñirse fácilmente.

El elastómero con frecuencia se utiliza para almohadillas antideslizantes como aquellas en las bases de nuestros soportes de nivelación antideslizantes con cierre a presión SNSM.

Los elastómeros termoplásticos (TPE), algunas veces referidos como cauchos termoplásticos, son una clase de copolímeros o una mezcla física de polímeros (generalmente un plástico y un caucho) que consisten de materiales con propiedades tanto termoplásticas como elastoméricas.

El TPE se utiliza como un revestimiento externo en nuestras perillas de estrella Softline EN 5337.6 para proporcionar un agarre suave y ergonómico.



Duroplast es un plástico de resina reforzado con fibras (ya sea algodón o lana), lo que lo hace un plástico reforzado con fibras similar al plástico reforzado con vidrio. Es ligero, flexible y fuerte, pero tiene una elasticidad baja. Las resinas fenólicas están entre los materiales Duroplast más comúnmente utilizados.

A diferencia de los tecnopolímeros, el Duroplast y los plásticos fenólicos no pueden derretirse porque permanecen rígidos hasta la temperatura de degradación. Las opciones de colores y teñido de los componentes hechos de Duroplast son limitados.

El Duroplast se utiliza en nuestros volantes de tres radios EN 940 para hacerlos resistentes y durables.



Puede encontrar cierta información técnica adicional sobre plásticos en la sección técnica de nuestro sitio web, incluida la Resistencia térmica general para plásticos, la Gráfica de características de materiales del Duroplast y plásticos de tecnopolímero y la Gráfica de propiedades de materiales de los elastómeros (caucho). Y, por supuesto, es bienvenido a comunicarse con nuestros asociados de ventas técnicas al +52(81) 2721-4021 para recibir asistencia adicional.