Selección de la perilla correcta | JW Winco Piezas Estándar

Selección de la perilla correcta

Ningún componente de máquinas parece ser más elemental que una perilla. Pero, de hecho, hay muchas configuraciones posibles para esta parte simple y elegir el tipo correcto es clave para el funcionamiento óptimo de la máquina.

Revisemos una docena o más de estilos de perillas y sus ventajas y desventajas, de manera que pueda seleccionar el mejor tipo para su aplicación.

Perillas de bola:

Utilícelas para aplicaciones que requieren movimiento en todas y cualquier dirección. Estos tipos de perilla son cómodos de agarrar. También son fácil de limpiar, pero no las utilice para situaciones que involucren humedad o grasa: se vuelven muy resbalosas para poder manipularlas. Aquí se muestra nuestra perilla de bola de acero inoxidable en medidas métricas DIN 319-ST, disponible en los tipos con orificio roscado o ciego.

Perillas con jaladera en T:

El diseño de estas perillas les proporciona un control fuerte, tanto en operaciones de entrada y salida y giratorias. De manera similar, pueden alcanzar una alta fuerza de sujeción. Si su aplicación incluye un espacio limitado donde sólo una mano puede alcanzar, estas perillas funcionan bien. (Sin embargo, algunas veces es preferible una perilla con clavijas, si existe la posibilidad de que el operador esté en un ángulo incómodo). Se muestra la perilla con jaladera en aluminio de medidas métricas GN 563.2 de J.W. Winco, disponible en tipos con orificio roscado o ciego.

Perillas cónicas:

La longitud de estas perillas las hace fantásticas para movimientos laterales o de arriba/abajo. Son particularmente buenas para aplicaciones que funcional al agarrar y girar desde un ángulo de 90 grados. Pero tenga en mente que a menos que sean acanalados o moleteados, pueden ser muy resbalosos en ambientes mojados o grasosos. Aquí puede ver la empuñadura cilíndrica de PVC con medidas métricas MVP, la cual tiene un montaje a presión.

Perillas de presión-tracción:

Estas simples perillas varían en estilo pero generalmente hablando son fáciles de operar y controlar. Las perillas de presión-tracción sólidas se limpian fácilmente. Recuerde que los estilos de dorso abierto pueden recolectar suciedad u otros contaminantes. Si la aplicación involucrará mucho uso o tensión, opte por un tipo hecho de metal o con un inserto de metal. De nuevo, estas perillas pueden volverse resbalosas, así es posible que usted desee considerar un estilo moleteado. Se muestra una perilla de presión-tracción de acero de medidas métricas GN 676.1 con un orificio roscado ciego, disponible con borde simple o moleteado. GN 676.1

Perillas para lámparas:

Esta categoría de perilla incluye un número de estilos (estrella, dentado, lobulado) diseñados para funcionar en aplicaciones que requieren giros y sujeción. Las hendiduras en el borde permiten que se consiga un par de torsión suave a medio. Estos tipos de perillas también son fáciles de agarrar y funcionan bien en ambientes resbalosos. (Tenga en mente que para requisitos de par de torsión superior, puede ser preferible una perilla con clavijas o incluso un volante). Ilustradas se encuentra nuestra perilla manual de nylon plastificado, GN 6336.10 de medidas métricas, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o nylon

Perillas con clavijas:

Hablando de lo cual, he aquí un diseño de perilla perfecto para requisitos de par de torsión superiores. Las salientes en una perilla con clavijas son más largos (ciertas perillas de estrella también caen en esta categoría), lo que aumenta el apalancamiento de los dedos del operador. En situaciones de par de torsión ligero, es posible que todo lo que se necesite para girar una perilla con clavijas sea un dedo. El inconveniente de este estilo es el área aumentada de la superficie, lo que lo hace más difícil de limpiar. Y si se requieren giros estables y sin romper, vaya con una manivela o un volante. Se muestra nuestra perilla de sujeción con cuatro clavijas salientes de aluminio CKS en medidas en pulgadas, la cual viene en tipos de roscado, orificio roscado pasante, orificio ciego y ciego. CKS

Tuercas/tornillos de mariposa:

Estas perillas son básicamente una perilla con dos clavijas. Por consiguiente, funcionan en aplicaciones donde el operador necesita aplicar torsión utilizando únicamente el pulgar y el dedo. Las tuercas de mariposa de metal o con inserto de metal pueden alcanzar una fuerza de sujeción bastante buena. Aquí usted ve el tornillo mariposa Ergostyle® de plástico de tecnopolímero, en medidas en pulgadas EN 634 con inserto roscado de latón.

Perillas de borde moleteado:

Este grupo incluye una variedad de estilos de perilla (de bola, presión-tracción, sujeción, hongo, cónico) pero utiliza rebordes o moletas en el borde para mejorar el agarre. El borde moleteado es la respuesta para ambientes grasosos o mojados donde debe reducirse el carácter resbaladizo. Pero el moleteado sacrifica la facilidad de limpieza, así que puede ser un problema en aplicaciones de sala limpia, alimentos, etc. Ilustrada está la perilla con borde moleteado de acero inoxidable, KRSK en medidas en pulgadas, disponible con orificio roscado o ciego. KRSK

Perillas de control:

Las perillas de control se utilizan para el control o ajusto fino de dispositivos y pueden referirse como perillas de instrumentos, perillas electrónicas o perillas eléctricas. Vienen en una diversidad de estilos y pueden incluir una empuñadura giratoria y/o marcas de escala para medición. Ilustrada está la perilla de control de cinco lóbulos VU de plástico fenólico con núcleo de acero, la cual puede utilizarse de manera intercambiable para medidas en pulgadas o métricas.

Perillas selectoras:

Este tipo específico de perilla de control está diseñado en forma de selector. El diseño facilita su operación con el pulgar y el dedo. Funciona bien cuando la aplicación incluye unas cuantas opciones (encendido/apagado, abrir/cerrar, etc.) o cuando emplea algún tipo de marcas de escalas. Aquí ve la perilla selectora MRI de plástico fenólico, tipo orificio ciego con tornillo prisionero, la cual puede utilizarse de manera intercambiable para medidas en pulgadas o métricas. MRI

Ofrecemos una amplia variedad de perillas para satisfacer todos los requisitos de aplicación. Para explorar la selección, visite nuestra sección de Empuñaduras giratorias y operativas, nuestra sección de Perillas de sujeción y nuestra sección de Perillas de control. Mientras tanto, J.W. Winco ofrece las siguientes modificaciones especiales:

 

montaje. Y si tiene problemas o inquietudes especiales, por supuesto, comuníquese con nuestros asociados de ventas técnicas (+52(81) 2721-4021) y tendremos mucho gusto en asistirle.